- Št. artikla:
- VX 8620008
- Material
- Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina
Kotni in povezovalni pokrov: plastika
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 4 vogalni elementi podnožja/podstavka, višina 100 mm
4 vogalni pokrovi
1 povezovalni pokrov
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
Sestavni deli
- Opomba
- Stranske obrobe podnožja/podstavka zaokrožujejo podnožje/podstavek ali zagotavljajo dodatno stabilizacijo med podnožjem/podstavkom oziroma omogočajo notranjo konfiguracijo podnožja/podstavka
- Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Širina: = 1.600 mm
- Teža/pakiranje
- 7,32 kg
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 6,92 kg
- Bruto teža
- 7,86 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177922075
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
-
VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 1600 mm, sheet steel