Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 200 mm za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla: VX 8620040

Base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides.

Št. artikla:
VX 8620040
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Globina: = 300 mm
Teža/pakiranje
1,12 kg
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,1 kg
Bruto teža
1,124 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177922242
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX Base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 300 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details