Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 200 mm za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla: VX 8620045

Base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides.

Št. artikla:
VX 8620045
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Globina: = 1.000 mm
Teža/pakiranje
5,58 kg
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
5,4 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177926998
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX Base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 1000 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details