Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 200 mm za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina Št. artikla: VX 8620046 Base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides. Ta izdelek bo ukinjen dne: 16. jan. 2020 Ta element se nadomešča z: Konfiguriranje izdelka Ogled strani v PDF Št. artikla: VX 8620046 Material Jeklena pločevina Barva RAL 9005 Obseg dobave Sestavni deli Mere Višina: 200 mm Primerno za Globina: = 1.200 mm Teža/pakiranje 6,7 kg Paketi 2 pc(s). Neto teža 6,676 kg Carinska tarifna številka 94039910 EAN 4028177927001 ECLASS 8.0 27182003 Opis izdelka VX Base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 1200 mm, sheet steel Odobritve UL + C-UL - FTTA EN Dokumentacija Instructions DE, EN, FR Tehnični listi Technical details DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL PT RU SV TR Globalno