Obroba podnožja/podstavka s krtačnim trakom za VX sistem podnožja/podstavka

Št. artikla: VX 8620092

The 100 mm high base/plinth trim panels are used in the width or depth for cable entry into the base/plinth. The trim panels may also be used in a 200 mm high base/plinth and combined with other 100 mm high trim panels.

Št. artikla:
VX 8620092
Material
Obrobe podnožja/podstavka: jeklena pločevina
Krtačni trak: plastika, samougasljivo
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TX CableNet
Širina/globina: 600 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1, 12
Teža/pakiranje
1,3 kg
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,1 kg
Bruto teža
1,3 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177922457
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX Base/plinth trim panel, with brush strip, for W/D: 600 mm
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details