Vogalni element podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 200 mm za VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Št. artikla: VX 8640026

Heavy-duty base/plinth corner pieces with moulded self-positioning to the enclosure, may be used with or without trim panels depending on the application. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw-fastening point, may be concealed with a plastic corner and baying cover.

Št. artikla:
VX 8640026
Material
Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina
Obrobe podnožja/podstavka: jeklena pločevina
Kotni in povezovalni pokrov: plastika
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
4 vogalni elementi podnožja/podstavka, višina 200 mm
4 vogalni pokrovi
1 povezovalni pokrov
1 obroba podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 200 mm
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
Sestavni deli
Opomba
Stranske obrobe podnožja/podstavka zaokrožujejo podnožje/podstavek ali zagotavljajo dodatno stabilizacijo med podnožjem/podstavkom oziroma omogočajo notranjo konfiguracijo podnožja/podstavka
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Širina: = 1.600 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Teža/pakiranje
14,9 kg
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
14,64 kg
Bruto teža
14,84 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177958906
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 1600 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details