Kotni elementi podnožja/podstavka z okrasnimi ploščami za prilagodljiv vhod kablov.
- Št. artikla:
- VX 8660024
- Prednosti
- Zanesljivo – odlična stabilnost podnožja/podstavka
- Prilagodljivo – nešteto možnosti notranje vgradnje z VX priborom
- Enostavno – poravnano zaključevanje med povezovalnimi mesti
- Material
- Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina
Kotni in povezovalni pokrov: plastika - Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 4 vogalni pokrovi
Sestavni deli
4 vogalni elementi podnožja/podstavka, višina 200 mm
1 obroba podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 200 mm
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm - Opomba
- Stranske obrobe podnožja/podstavka zaokrožujejo podnožje/podstavek ali zagotavljajo dodatno stabilizacijo med podnožjem/podstavkom oziroma omogočajo notranjo konfiguracijo podnožja/podstavka
- Mere
- Višina: 200 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Širina: = 1.000 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Teža/pakiranje
- 10,2 kg
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 10,232 kg
- Bruto teža
- 10,239 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 38,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177978157
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 1000 mm, sheet steel
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Product presentations