Za prezračevanje ohišja skozi podnožje/podstavek. Pri višini podnožja/podstavka 200 mm je mogoče po izbiri uporabiti eno ali dve prezračevani okrasni plošči. Zahvaljujoč opcijski pritrditvi okrasne plošče je mogoče prezračevane okrasne plošče namestiti tudi na stran kotnega elementa podnožja/podstavka.
- Št. artikla:
- VX 8660090
- Zasnova
- Prezračevano
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Širina/globina: 600 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Teža/pakiranje
- 1,42 kg
- Paketi
- 2 pc(s).
- Primerno za
- za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,319 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177982949
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- VX base/plinth trim panel, vented, for W/D: 600 mm, sheet steel