Obroba podnožja/podstavka s krtačnim trakom za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla: VX 8660093

Za vstavljanje kablov v podnožje/podstavek. Pri višini podnožja/podstavka 200 mm je mogoče po izbiri uporabiti eno ali dve okrasni plošči s krtačnim trakom. Z opcijskim nosilcem okrasnih plošč je mogoče okrasne plošče s krtačnim trakom namestiti tudi spredaj, zadaj ali ob strani kotnega elementa podnožja/podstavka.

Št. artikla:
VX 8660093
Zasnova
s krtačnim trakom
Material
Obrobe podnožja/podstavka: jeklena pločevina
Krtačni trak: plastika, samougasljivo
Barva
RAL 9005
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Širina/globina: 800 mm
Paketi
2 pc(s).
Primerno za
za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina
Navodila za sestavljanje
Za vgradnjo v globino je potreben opcijski nosilec obrobe.
Neto teža
1,612 kg
Bruto teža
1,616 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177985483
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX base/plinth trim panel with brush strip, for width/depth: 800 mm
Dokumentacija
Further information
Product presentations
Tehnični listi
Technical details