Tečaj za PK

Št. artikla: PK 9581000

Za pritrditev pokrovov na tečaje. Priložena šablona za vrtanje za enostavno montažo.

Št. artikla:
PK 9581000
Opis izdelka
Za namestitev pokrova na tečajih. Priložena šablona za vrtanje omogoča enostavno namestitev.
Material
Polistiren
Barva
Podobno RAL 7035
Obseg dobave
20 tečajev
Sestavni deli
Primerno za
Širina: ≥ 180 mm
Višina: ≥ 110 mm
Paketi
20 pc(s).
Neto teža
0,54 kg
Bruto teža
0,568 kg
Carinska tarifna številka
83021000
EAN
4028177140356
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Opis izdelka
PK Hinge
Dokumentacija
Info sheet