Krmilno ohišje AX z ročaji

Št. artikla: AX 6315150

Krmilno ohišje z ročaji na osnovi AX, jeklena pločevina, z izrezom za nosilno roko Ø 130 mm, so primerna za sistem nosilnih rok CP 60/120/180, dostop za servisiranje s sprednje strani, aluminijasta sprednja plošča, ki jo je mogoče enostavno odstraniti za obdelavo, razred zaščite IP 55.

Št. artikla:
AX 6315150
Zasnova
Priključek nosilne roke Ø 130 mm
Opis izdelka
Krmilno ohišje z ročaji na osnovi AX, jeklena pločevina, z izrezom za nosilno roko Ø 130 mm, primernim za sistem nosilnih rok CP 60/120/180, dostop za servisiranje s sprednje strani, aluminijasta sprednja plošča, ki jo je mogoče enostavno odstraniti za nadaljnjo obdelavo, razred zaščite IP 55.
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Sprednja plošča: aluminij
Pokrovčki: plastika
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Ročaj: naravno eloksirano
Sprednja plošča: naravno eloksirano
General colour
RAL 7035
Barva
Ohišje in vrata: RAL 7035
Ročaj: naravno eloksirano
Sprednja plošča: naravno eloksirano
Pokrovčki: podobno RAL 7024
Obseg dobave
Ohišje z izrezom in ojačitvijo za priključek nosilne roke Ø 130 mm
Sprednja stran z maksimalnim izrezom, prekrita s 3 mm aluminijasto sprednjo ploščo za enostavno obdelavo
Stranski ročaji s pokrovčki
Integriran nosilec za notranjo montažo s sistemskimi luknjami
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Mere
Širina: 300 mm
Višina: 300 mm
Globina: 210 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Zasnova
Servicing access from the front
IK koda
IK08
Opomba
Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
Opcijsko: priključek nosilne roke Ø 130 mm, predhodno oblikovan izven središča ojačitvene plošče, enostavno izvrtan
Sistemi zaklepanja za dostop za servisiranje od zadaj: vložek ključavnice je mogoče zamenjati z mini udobnim ročajem AX, 27 mm vložki ključavnic, tip A
Sistemi zaklepanja za servisni dostop od spredaj: vložek ključavnice je mogoče zamenjati za 27 mm vložke ključavnice tipa A
Osnovni material
Sheet steel
Opomba za model št.
Ujemajoča se montažna plošča 5051.368 z vrečko za pošiljanje 5051.300
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,74 kg
Bruto teža
7,02 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
30,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177923232
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Opis izdelka
AX Operating housing with handle strips, WHD: 300x300x210 mm, sheet steel, aluminium handle strips, servicing access from the front
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Load brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details