Krmilno ohišje z ročaji na osnovi AX, jeklena pločevina, z izrezom za nosilno roko Ø 130 mm, so primerna za sistem nosilnih rok CP 60/120/180, dostop za servisiranje s sprednje strani, aluminijasta sprednja plošča, ki jo je mogoče enostavno odstraniti za obdelavo, razred zaščite IP 55.
- Št. artikla:
- AX 6315350
- Zasnova
- Priključek nosilne roke Ø 130 mm
- Opis izdelka
- Krmilno ohišje z ročaji na osnovi AX, jeklena pločevina, z izrezom za nosilno roko Ø 130 mm, primernim za sistem nosilnih rok CP 60/120/180, dostop za servisiranje s sprednje strani, aluminijasta sprednja plošča, ki jo je mogoče enostavno odstraniti za nadaljnjo obdelavo, razred zaščite IP 55.
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Sprednja plošča: aluminij
Pokrovčki: plastika - Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Ročaj: naravno eloksirano
Sprednja plošča: naravno eloksirano - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Ohišje in vrata: RAL 7035
Ročaj: naravno eloksirano
Sprednja plošča: naravno eloksirano
Pokrovčki: podobno RAL 7024 - Obseg dobave
- Ohišje z izrezom in ojačitvijo za priključek nosilne roke Ø 130 mm
Sprednja stran z maksimalnim izrezom, prekrita s 3 mm aluminijasto sprednjo ploščo za enostavno obdelavo
Stranski ročaji s pokrovčki
Integriran nosilec za notranjo montažo s sistemskimi luknjami
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom - Mere
- Širina: 380 mm
Višina: 380 mm
Globina: 210 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Zasnova
- Servicing access from the front
- IK koda
- IK08
- Opomba
- Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
- Opcijsko: priključek nosilne roke Ø 130 mm, predhodno oblikovan izven središča ojačitvene plošče, enostavno izvrtan
- Sistemi zaklepanja za dostop za servisiranje od zadaj: vložek ključavnice je mogoče zamenjati z mini udobnim ročajem AX, 27 mm vložki ključavnic, tip A
- Sistemi zaklepanja za servisni dostop od spredaj: vložek ključavnice je mogoče zamenjati za 27 mm vložke ključavnice tipa A
- Osnovni material
- Sheet steel
- Opomba za model št.
- Ujemajoča se montažna plošča 5051.371 z vrečko za pošiljanje 5051.300
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 9,23 kg
- Bruto teža
- 9,26 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 40,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177923157
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis izdelka
- AX Operating housing with handle strips, WHD: 380x380x210 mm, sheet steel, aluminium handle strips, servicing access from the front
- Dokumentacija
- Instructions
- Load brochure
- Safety instructions