- Št. artikla:
- TS 8605500
- Material
- Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Okvir ohišja
Vrata
Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran
Strešna plošča
Zadnja plošča
4 očesni vijaki
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Kabelske uvodnice
Montažna plošča
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 500 mm
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 499 mm x 1.896 mm
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK koda
- IK09
- Število vrat
- 1
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 96,23 kg
- Bruto teža
- 101,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177250802
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x2000x500 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front