Povezovalni sistemi TS 8

Št. artikla: TS 8685500

The TS 8 sheet steel baying system, with its symmetrical profile in the width and depth, offers a significant space gain, plus simple interior installation. This likewise ensures bayability from all sides. Additionally, the integral, automatic potential equalisation of all enclosure panels and the triple surface treatment ensure optimum safety.

LED sistemska luč

Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za TS, TS IT

Pregradna plošča za TS

Razdelilna plošča za modularne plošče za TS

Steklena vrata za TS, TS IT, VX SE

Kabelska objemka Montažni kotnik za TS, PC, TP univerzalno konzolo, podnožje/podstavke TS

C tirnice 30/15 po standardu EN 60 715 za VX, TS, VX SE

Profil za vhod kablov, zadnji za TS, TP

Nivelirne noge za hladilnike VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Blue e+

Kabelska objemka Montažni kotnik za TS, PC, TP univerzalno konzolo, podnožje/podstavke TS

Plošče za kabelske uvodnice za vgradnjo v ohišja TS, SE

C tirnice 30/15 po standardu EN 60 715 za VX, TS, VX SE

Profil za vhod kablov, zadnji za TS, TP

Plošče za kabelske uvodnice za vgradnjo v ohišja TS, SE

Držalo za vrata za evakuacijske poti

Kolo za vrata za TS, VX SE, PC

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla:
TS 8685500
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran
Strešna plošča
Zadnja plošča
4 očesni vijaki
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Kabelske uvodnice
Montažna plošča
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 500 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
499 mm x 1.696 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
IK koda
IK09
Število vrat
1
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
89,11 kg
Bruto teža
93,8 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177250994
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x1800x500 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue