Povezovalni sistemi TS 8

Št. artikla: TS 8806500

The TS 8 sheet steel baying system, with its symmetrical profile in the width and depth, offers a significant space gain, plus simple interior installation. This likewise ensures bayability from all sides. Additionally, the integral, automatic potential equalisation of all enclosure panels and the triple surface treatment ensure optimum safety.

LED sistemska luč

Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za TS, TS IT

Pregradna plošča za TS

Razdelilna plošča za modularne plošče za TS

Nivelirne noge za hladilnike VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Blue e+

C tirnice 30/15 po standardu EN 60 715 za VX, TS, VX SE

Profil za vhod kablov, zadnji za TS, TP

Plošče za kabelske uvodnice za vgradnjo v ohišja TS, SE in PC

Držalo za vrata za evakuacijske poti

Kolo za vrata za TS, VX SE, PC

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla:
TS 8806500
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran
Strešna plošča
Zadnja plošča
4 očesni vijaki
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Kabelske uvodnice
Montažna plošča
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
2 podporna trakova, nameščena v globino ohišja
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
699 mm x 1.896 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
IK koda
IK09
Število vrat
1
2 supportstrips in depth
Da
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
123,5 kg
Bruto teža
128,7 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177251038
EAN11 (UC)
38076
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue