- Št. artikla:
- TS 8606512
- Aplikacije
- Primerno za namestitev
- Delne montažne plošče
- Police in predali za komponente
- Preluknjani profili in tirnice
- Delna vrata z in brez nadzornih oken
- Popolnoma zastekljena vrata
- Predal
- Navpično deljena vrata
- Obrobe s tečaji na vrhu
- Zaščitna letev
- Material
- Okvir ohišja, streha, zadnja plošča in plošče z uvodnicami: jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Plošče z uvodnicami: pocinkano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Okvir ohišja
Streha
Zadnja plošča
Tridelne plošče z uvodnicami
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door