Povezovalni sistemi TS 8 IP 66/NEMA 4

Št. artikla: TS 8806580

Baying systems TS 8, protection category IP 66, NEMA 4, sheet steel, spray-finished

LED sistemska luč

Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za TS, TS IT

Hitra povezovalna sponka, enodelna za TS/TS

Povezovalna sponka, vodoravna za TS/TS, TS/PS

Kotni povezovalni nosilec za TS/TS

Kabelska objemka Montažni kotnik za TS, PC, TP univerzalno konzolo, podnožje/podstavke TS

Wiring plan pocket of sheet steel za podstavek VX, TS, VX SE, PC, TP

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla:
TS 8806580
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Osnova: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja, vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz in prašno barvano, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Strešna plošča
Podnožje, zaprto
Zadnja plošča
Montažna plošča
4 očesni vijaki
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
2 podporna trakova, nameščena v globino ohišja
Komplet dodatne opreme za stranske plošče za nadgradnjo na IP 66
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
699 mm x 1.896 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 4
Type 12
IK koda
IK09
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
123,975 kg
Bruto teža
131,4 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, IP 66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
Bureau Veritas
C-UL
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further information
Info sheet
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue