- Št. artikla:
- TS 8808750
- Product modification
- Prednosti so izboljšane lastnosti oblikovanja, optimizirana zaščita pred korozijo in enoten izgled.
- Material
- Okvir ohišja: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja: brez premaza
Vrata, zadnja plošča in streha: lakirana zunanjost, notranjost brez barve
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Montažna plošča: pocinkana
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Zadnja plošča
Strešna plošča
Kabelske uvodnice
Montažna plošča
4 očesni vijaki
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
2 podporna trakova, nameščena v globino ohišja
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
- Opomba
- Za povezana ohišja je potrebno EMC tesnilo za povezana ohišja.
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 130,15 kg
- Bruto teža
- 137 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177475748
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front