Povezovalni sistemi TS 8 Nerjavno jeklo

Št. artikla: TS 8452600

TS 8 baying systems, stainless steel 1.4301 (AISI 304), incl. mounting plate. Protection category IP 55.

LED sistemska luč

Pregradna plošča za TS

Razdelilna plošča za modularne plošče za TS

Vogalni element podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 100 mm, nerjavno jeklo za VX, TS, VX SE

Kabelska objemka Montažni kotnik za TS, PC, TP univerzalno konzolo, podnožje/podstavke TS

Wiring plan pocket of sheet steel za podstavek VX, TS, VX SE, PC, TP

Nivelirne noge za hladilnike VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Blue e+

Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm Nerjavno jeklo za komponente podnožja/podstavka spredaj in zadaj

Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 200 mm Nerjavno jeklo za komponente podnožja/podstavka spredaj in zadaj

Komponente podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 100 mm Nerjavno jeklo za TS, VX SE

Št. artikla:
TS 8452600
Material
Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Streha: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zbrušena zunanjost
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja in plošče z uvodnicami: brez premaza
Vrata, streha in zadnja plošča: brušena zunanjost, zrnatost 400
Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran
Strešna plošča
Kabelske uvodnice
Zadnja plošča
Montažna plošča
4 očesni vijaki
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
2 podporna trakova, nameščena v globino ohišja
2 supportstrips in depth
Da
Število vrat
1
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK koda
IK09
Opomba
Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih torx vijakov za notranjo namestitev.
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
499 mm x 1.896 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
98,2 kg
Bruto teža
103,2 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177300774
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue