- Št. artikla:
- TS 8456600
- Material
- Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Streha: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zbrušena zunanjost
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja in plošče z uvodnicami: brez premaza
Vrata, streha in zadnja plošča: brušena zunanjost, zrnatost 400
Montažna plošča: pocinkana
- Obseg dobave
- Okvir ohišja
Vrata
Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran
Strešna plošča
Kabelske uvodnice
Zadnja plošča
Montažna plošča
4 očesni vijaki
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
- Število vrat
- 2
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IK koda
- IK09
- Opomba
- Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih torx vijakov za notranjo namestitev.
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Mere
- Širina: 1.200 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 400 mm
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 160,1 kg
- Bruto teža
- 170,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177300736
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 1200x1800x400 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, two doors at the front