Povezovalni sistemi TS 8 Nerjavno jeklo

Št. artikla: TS 8457600

TS 8 baying systems, stainless steel 1.4301 (AISI 304), incl. mounting plate. Protection category IP 55.

LED sistemska luč

Pregradna plošča za TS

Razdelilna plošča za modularne plošče za TS

Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm, nerjavno jeklo za VX sistem podnožja/podstavka

Vogalni element podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 100 mm, nerjavno jeklo za VX, TS, VX SE

Kabelska objemka Montažni kotnik za TS, PC, TP univerzalno konzolo, podnožje/podstavke TS

Wiring plan pocket of sheet steel za podstavek VX, TS, VX SE, PC, TP

Nivelirne noge za hladilnike VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Blue e+

Komponente podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 100 mm Nerjavno jeklo za TS, VX SE

Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm Nerjavno jeklo za komponente podnožja/podstavka spredaj in zadaj

Št. artikla:
TS 8457600
Material
Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Streha: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zbrušena zunanjost
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja in plošče z uvodnicami: brez premaza
Vrata, streha in zadnja plošča: brušena zunanjost, zrnatost 400
Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran
Strešna plošča
Kabelske uvodnice
Zadnja plošča
Montažna plošča
4 očesni vijaki
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
Število vrat
1
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK koda
IK09
Opomba
Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih torx vijakov za notranjo namestitev.
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 500 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
499 mm x 1.696 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
87,02 kg
Bruto teža
91,6 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177300729
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x1800x500 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue