- Št. artikla:
- TS 8450680
- Material
- Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Streha: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Podnožje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja in plošče z uvodnicami: brez premaza
Vrata, streha in zadnja plošča: brušena zunanjost, zrnatost 400
Montažna plošča: pocinkana
- Obseg dobave
- Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Streha
Podnožje, zaprto
Zadnja plošča
Montažna plošča
4 očesni vijaki
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
Komplet dodatne opreme za stranske plošče za nadgradnjo na IP 66
2 podporna trakova, nameščena v globino ohišja
- Število vrat
- 1
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- NEMA 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4X
- NEMA 4
- NEMA 12
- IK koda
- IK09
- Opomba
- Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih torx vijakov za notranjo namestitev.
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 699 mm x 1.896 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 121,1 kg
- Bruto teža
- 128,9 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177602526
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, IP66 / NEMA 4x, with mounting plate, sheet steel, single door at front