Sistem povezovalnih ohišij VX25 Osnovno ohišje s steklenimi

Št. artikla: VX 8840110

Osnovno ohišje VX z zastekljenimi vrati za industrijsko uporabo: okvir ohišja z zastekljenimi vrati spredaj, zadnjimi vrati, strešno ploščo, deljenimi tesnilnimi ploščami. Popolnoma primerno za učinkovito notranjo vgradnjo ohišja.

LED sistemska luč

Povezovalni nosilec, notranji za VX, VX IT

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Povezovalni blok, notranji za VX, VX IT

Povezovalni priključek, zunanji za VX, VX IT

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla:
VX 8840110
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Zadnja vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Steklena aluminijasta vrata spredaj (180°)
Vrata iz jeklene pločevine zadaj (130°)
Ključavnica spredaj in zadaj: 3 mm dvojna ključavnica
Strešna plošča
Plošča z uvodnicami
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
IK koda
IK08
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
87 kg
Bruto teža
90 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
221,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177951358
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Protection category
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details