Prostostoječe ohišje iz jeklene pločevine s stabilnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema, zadnjo ploščo in vrati, pritrjenimi z vijaki. Streha in stranice iz enega kosa s profilnim okvirjem. Popolnoma združljivo s sistemom povezovalnih ohišij VX25. Večja učinkovitost brez potrebe po namestitvi stranskih plošč. Izboljšana zaščita z razredom zaščite IP 66 / NEMA 4X.
- Št. artikla:
- SE 5853680
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Podnožje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm - Površinska obdelava
- Ohišje, zadnja plošča in vrata: brušeno, zrnatost 400
Montažna plošča: pocinkana
Podnožje: brez premaza - Obseg dobave
- Ohišje, zaprt zgornji del in stranice
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Zadnja plošča, snemljiva
Montažna plošča
Osnovna plošča, plošča z uvodnicami
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 699 mm x 1.896 mm
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 4X
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK koda
- IK10
- Število vrat
- 1
- Opomba
- Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitev
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 149 kg
- Bruto teža
- 153 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 462,09
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177959392
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
- Dokumentacija
- Further information
- Info sheet
- Instructions
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Tehnični listi
- Technical details