Sistem prostostoječih ohišij VX SE Nerjavno jeklo

Št. artikla: SE 5857600

Prostostoječe ohišje iz jeklene pločevine s stabilnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema, zadnjo ploščo in vrati, pritrjenimi z vijaki. Streha in stranice iz enega kosa s profilnim okvirjem. Popolnoma združljivo s sistemom povezovalnih ohišij VX25. Širina ohišij od 600 do 1200 mm. Večja učinkovitost brez potrebe po namestitvi stranskih plošč.

Št. artikla:
SE 5857600
Material
Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Ohišje, vrata in zadnja plošča: brušeno, zrnatost 400
Plošče z uvodnicami: brez premaza
Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave
Ohišje, zaprt zgornji del in stranice
Vrata
Zapiranje vrat pri enokrilnih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran
Zadnja plošča, snemljiva
Montažna plošča
Kabelske uvodnice
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 500 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
699 mm x 1.096 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IK koda
IK10
Število vrat
1
Opomba
Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitev
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
87 kg
Bruto teža
89 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
290,46
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177970281
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x1200x500 mm, stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Protection category
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details