Sistem povezovalnih ohišij VX25 C4-H

Št. artikla: VX 8686450

Standard v proizvodnji ohišij: Okvir ohišja z enimi sprednjimi vrati, zadnjo ploščo, montažno ploščo, strešno ploščo in deljenimi osnovnimi ploščami. Popolnoma primerno za učinkovito opremljanje notranjosti ohišja. Površinski premaz v skladu z DIN EN ISO 12944, razred zaščite pred korozijo C4-H. Pomembno: Upoštevajte lastnosti izdelka in navodila za namestitev in vzdrževanje v opisu izdelka.

Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina C4-H

LED sistemska luč

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Povezovalni nosilec, notranji za VX, VX IT

Povezovalni blok, notranji za VX, VX IT

Povezovalni priključek, zunanji za VX, VX IT

Št. artikla:
VX 8686450
Zasnova
Površinski premaz po DIN EN ISO 12944, razred protikorozijske zaščite C4-H
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: cinkovo magnezijeva prevleka in prašno barvano
Vrata, streha in zadnja plošča: prašno barvano, teksturirana barva
Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Strešna plošča
Zadnja plošča
Kabelske uvodnice
Montažna plošča
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 600 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
499 mm x 1.696 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
IK koda
IK10
Število vrat
1
Opomba
Vgradnja in vzdrževanje: DIN EN ISO 12944 se nanaša na zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo (npr. zabojnikov in mostov) in se zato le posredno uporablja za ohišja. Preizkusna merila, opredeljena v tem standardu, so bila kljub temu uporabljena za barvne premaze ohišij C4-H. Naš “barvni premaz, enakovreden C4-H”, tako izpolnjuje vse zahteve standarda glede 720-urnega preizkusa s solno meglico. Kljub temu lahko na takšnih ohišjih iz jeklene pločevine še vedno pride do korozije. Če je ohišje nameščeno v okolju, kjer obstaja nevarnost korozije, mora uporabnik poskrbeti za redno vzdrževanje in hitro popravilo morebitnih poškodb barve. Glede na uporabo, bo morda moral uporabnik sprejeti ustrezne previdnostne ukrepe za zaščito pred pogoji okolice na mestu namestitve, npr. UV sevanjem.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
89 kg
Bruto teža
92 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX baying enclosure system C4-H, WxHxD: 600x1800x600 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions