Sistem samostoječih ohišij SE 8 IP 66/NEMA 4

Št. artikla: SE 5831580

Individual sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integrated mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible interior installation with the TS 8, enabling full integration into the TS 8 product family. Increased protection due to IP 66 / NEMA 4. Time-saving assembly work due to the roll-formed side panels

Očesni vijaki za VX, TS, VX SE

TS luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 73 mm

Plošče za kabelske uvodnice za vgradnjo v ohišja TS, SE in PC

Profil za vhod kablov, zadnji za TS, TP

Kabelska objemka Montažni kotnik za TS, PC, TP univerzalno konzolo, podnožje/podstavke TS

C tirnice 30/15 po standardu EN 60 715 za VX, TS, VX SE

TS luknjani profil brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm

Držalo za vrata za evakuacijske poti

Št. artikla:
SE 5831580
Material
Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Osnova: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Ohišje, vrata in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Podnožje: temeljni premaz, prašno barvano, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje, zaprt zgornji del in stranice
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Montažna plošča
Podnožje, zaprto
Zadnja plošča, snemljiva
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 400 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
699 mm x 1.696 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Razred zaščite NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
Število vrat
1
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
121,1 kg
Bruto teža
124,8 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177696730
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x400 mm, Sheet steel, IP 66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Tehnični listi
General technical information
Technical system catalogue