Standard v proizvodnji stikalnih ohišij: ogrodje ohišja z enojnimi sprednjimi vrati, zadnjo ploščo, montažno ploščo, strešno ploščo in deljeno osnovno ploščo. Popolnoma primerno za učinkovito montažo ohišij.
- Št. artikla:
- VX 8815000
- Material
- Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Strešna plošča
Zadnja plošča
Kabelske uvodnice
Montažna plošča
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 500 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 699 mm x 1.096 mm
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK koda
- IK10
- Število vrat
- 1
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 80,15 kg
- Bruto teža
- 82,4 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 234,99 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177813861
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- VX Baying enclosure system, WHD: 800x1200x500 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper