Sistem povezovalnih ohišij VX25, nerjavno jeklo Osnovno ohišje

Št. artikla: VX 8452000

Standard v proizvodnji stikalnih ohišij z uporabo visokokakovostnega nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304): ogrodje ohišja z enojnimi sprednjimi vrati, zadnjo ploščo, montažno ploščo, strešno ploščo in deljeno osnovno ploščo. Popolnoma primerno za učinkovito montažo ohišij.

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Obrobe podnožja/podstavka, stranice, za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Obrobe podnožja/podstavka, stranice, za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina za VX

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Povezovalni nosilec, notranji za VX, VX IT

Povezovalni blok, notranji za VX, VX IT

Povezovalni priključek, zunanji za VX, VX IT

Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 89 mm, nerjavno jeklo za VX, VX SE

Luknjani profil z montažno prirobnico, 18 x 64 mm za VX

Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm za VX, VX IT, VX SE, AX plastika

Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Prerez za kabelski vhod, sredinski

Profil za vhod kablov, zadnji

Kabelski kanal

Nosilna tirnica 48 x 26 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Št. artikla:
VX 8452000
Material
Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Streha: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zbrušena zunanjost
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja in plošče z uvodnicami: brez premaza
Vrata, streha in zadnja plošča: brušena zunanjost, zrnatost 400
Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Strešna plošča
Kabelske uvodnice
Zadnja plošča
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
499 mm x 1.896 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
IK koda
IK10
Število vrat
1
Opomba
Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitev
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
97,42 kg
Bruto teža
100,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
310,68
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177920217
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details