Standard v proizvodnji stikalnih ohišij z uporabo visokokakovostnega nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304): ogrodje ohišja z dvojnimi sprednjimi vrati, zadnjo ploščo, montažno ploščo, strešno ploščo in deljeno osnovno ploščo. Popolnoma primerno za učinkovito montažo ohišij.
- Št. artikla:
- VX 8456000
- Material
- Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Streha: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zbrušena zunanjost
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja in plošče z uvodnicami: brez premaza
Vrata, streha in zadnja plošča: brušena zunanjost, zrnatost 400
Montažna plošča: pocinkana - Obseg dobave
- Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Strešna plošča
Kabelske uvodnice
Zadnja plošča
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm - Mere
- Širina: 1.200 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 400 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK koda
- IK10
- Število vrat
- 2
- Opomba
- Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitev
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 157,1 kg
- Bruto teža
- 167,2 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 486,6
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177920156
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- VX Baying enclosure system, WHD: 1200x1800x400 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, two doors at the front
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions