Idealno za 482,6 mm (19") sestave in 482,6 mm (19") drsno opremo: s 482,6 mm (19") adapterji spredaj, sprednjim okvirjem, zadnjimi vrati, strešno ploščo in deljenimi osnovnimi ploščami.
- Št. artikla:
- VX 8430000
- Material
- Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Sprednji okvir: ekstrudiran aluminijast profil s tlačno litimi vogalnimi elementi
Zadnja vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Adapterski profili, 482,6 mm (19"): jeklena pločevina, 2 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Streha in zadnja vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Sprednji okvir: prašno barvano
Plošče z uvodnicami: pocinkano - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Okvir ohišja
Sprednji okvir (desni tečaj, pritrjen na levi strani z magnetnimi zapirali)
Zadnja vrata (desni tečaj, možnost zamenjave na nasprotno stran)
Strešna plošča
Kabelske uvodnice
Adapterski deli, 482,6 mm (19"), spredaj - Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm - Višina vgradnje komponent
- 42 U
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 64,4 kg
- Bruto teža
- 67,8 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 167 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177920255
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- VX Electronic enclosure, WHD: 600x2000x600 mm, sheet steel, with hinged front frame, with adaptor sections 19", single door at the rear
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions