Sistem povezovalnih ohišij VX25 Ohišje za elektroniko

Št. artikla: VX 8438000

Idealno za 482,6 mm (19") sestave in 482,6 mm (19") drsno opremo: s 482,6 mm (19") adapterji spredaj, sprednjim okvirjem, zadnjimi vrati, strešno ploščo in deljenimi osnovnimi ploščami.

LED sistemska luč

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Luknjani profil z montažno prirobnico, 18 x 64 mm za VX

Prerez za kabelski vhod, sredinski

Profil za vhod kablov, zadnji

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla:
VX 8438000
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Sprednji okvir: ekstrudiran aluminijast profil s tlačno litimi vogalnimi elementi
Zadnja vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Adapterski profili, 482,6 mm (19"): jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Streha in zadnja vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Sprednji okvir: prašno barvano
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Sprednji okvir (desni tečaj, pritrjen na levi strani z magnetnimi zapirali)
Zadnja vrata (desni tečaj, možnost zamenjave na nasprotno stran)
Strešna plošča
Kabelske uvodnice
Adapterski deli, 482,6 mm (19"), spredaj
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
Višina vgradnje komponent
42 U
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
67,7 kg
Bruto teža
72,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
177,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177920248
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX Electronic enclosure, WHD: 600x2000x800 mm, sheet steel, with hinged front frame, with adaptor sections 19", single door at the rear
Certifikati
Surface finish
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details