Sistem povezovalnih ohišij VX25 IP 66/NEMA 4

Št. artikla: VX 8807000

Najvišja stopnja zaščite in globalna uporaba – preizkušeno po evropskih in ameriških standardih: Okvir ohišja s sprednjimi vrati, zadnja plošča, montažna plošča, strešna plošča, podstavek.

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Obrobe podnožja/podstavka, stranice, za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Obrobe podnožja/podstavka, stranice, za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za VX

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Udoben ročaj VX za VX, VX IT

Povezovalni nosilec, notranji za VX, VX IT

Povezovalni blok, notranji za VX, VX IT

Povezovalni priključek, zunanji za VX, VX IT

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

LED sistemska luč

Št. artikla:
VX 8807000
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja, vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz in prašno barvano, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Strešna plošča
Podnožje
Zadnja plošča
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
699 mm x 1.896 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
130 kg
Bruto teža
140,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4, WHD: 800x2000x600 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further information
Info sheet
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details