Najvišja stopnja zaščite in globalna uporaba – preizkušeno po evropskih in ameriških standardih iz visokokakovostnega nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304): Okvir ohišja s sprednjimi vrati, zadnja plošča, montažna plošča, strešna plošča, podstavek.
- Št. artikla:
- VX 8458000
- Material
- Okvir ohišja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Streha: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zbrušena zunanjost
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanjost
Plošča z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja in plošče z uvodnicami: brez premaza
Vrata, streha in zadnja plošča: brušena zunanjost, zrnatost 400
Montažna plošča: pocinkana - Obseg dobave
- Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Streha
Plošča z uvodnicami
Zadnja plošča
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 699 mm x 1.896 mm
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK koda
- IK10
- Število vrat
- 1
- Opomba
- Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitev
- Standardni povezovalni priključki VX za povezovalne komplete se lahko uporabljajo ob ohranjanju razreda zaščite IP66/NEMA 4X.
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 129,6 kg
- Bruto teža
- 143,6 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 397,75
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177924482
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4x, WHD: 800x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, sheet steel, zinc-plaed, single door at the front
- Dokumentacija
- Further information
- Info sheet
- Instructions
- Safety instructions
- Tehnični listi
- Technical details