Velika ohišja serije VX25 ponujajo visoko stopnjo zaščite v širokem frekvenčnem območju, tudi v standardni izvedbi. Za višje zahteve glede elektromagnetne združljivosti je ohišje Rittal VX25 na voljo tudi v različici z visoko stopnjo dušenja RF sevanja.
- Št. artikla:
- VX 8807010
- Zasnova
- EMC različica
- Opis izdelka
- Velika ohišja serije VX25 že v standardni izvedbi ponujajo dobro zaščito v širokem frekvenčnem območju. Za strožje EMC zahteve je na voljo ohišje Rittal VX25 v različici z visokim slabljenjem RF.
- Material
- Okvir ohišja: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm - Površinska obdelava
- Okvir ohišja: brez premaza
Vrata, zadnja plošča in streha: lakirana zunanjost, notranjost brez barve
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Montažna plošča: pocinkana - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Zadnja plošča
Strešna plošča
Kabelske uvodnice
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm - Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm - Število vrat
- 1
- Opomba
- Za povezana ohišja je potrebno EMC zaščitno tesnilo
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 119,05 kg
- Bruto teža
- 129,6 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 320,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177924574
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Safety instructions