Sistem povezovalnih ohišij VX25 EMC

Št. artikla: VX 8807020

Velika ohišja serije VX25 ponujajo visoko stopnjo zaščite v širokem frekvenčnem območju, tudi v standardni izvedbi. Za višje zahteve glede elektromagnetne združljivosti je ohišje Rittal VX25 na voljo tudi v različici z visoko stopnjo dušenja RF sevanja.

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla:
VX 8807020
Zasnova
EMC različica
Opis izdelka
Velika ohišja serije VX25 že v standardni izvedbi ponujajo dobro zaščito v širokem frekvenčnem območju. Za strožje EMC zahteve je na voljo ohišje Rittal VX25 v različici z visokim slabljenjem RF.
Material
Okvir ohišja: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Streha: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 2,0 mm
Zadnja plošča: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijevo prevleko, 1,5 mm
Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: brez premaza
Vrata, zadnja plošča in streha: lakirana zunanjost, notranjost brez barve
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Zadnja plošča
Strešna plošča
Kabelske uvodnice
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
Število vrat
1
Opomba
Za povezana ohišja je potrebno EMC zaščitno tesnilo
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
121 kg
Bruto teža
135 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177924468
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details