VX povezovalni sistemi, za namestitev z delnimi vrati in notranjimi pregradami v modularni izvedbi.
- Št. artikla:
- VX 9680008
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanjost, teksturirana barva
Plošče z uvodnicami: pocinkano - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Okvir ohišja
Zadnja plošča
Kabelske uvodnice - Razred zaščite po IEC 60 529
- Up to IP 54, depending on the panels
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Mere
- Širina: 1.000 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 56,44 kg
- Bruto teža
- 95 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177981331
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- VX modular enclosure, WxHxD: 1000x2000x800 mm, sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions
- Protective conductor brochure