Modularno ohišje Sistem povezovalnih ohišij VX25

Št. artikla: VX 9680208

VX povezovalni sistemi, za namestitev z delnimi vrati in notranjimi pregradami v modularni izvedbi.

Št. artikla:
VX 9680208
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanjost, teksturirana barva
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Zadnja plošča
Kabelske uvodnice
Razred zaščite po IEC 60 529
Up to IP 54, depending on the panels
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Mere
Širina: 1.200 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
85,6 kg
Bruto teža
89,7 kg
Carinska tarifna številka
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX modular enclosure, WxHxD: 1200x2000x800 mm, sheet steel
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Protective conductor brochure
Tehnični listi
Technical details