Sistem povezovalnih ohišij VX25 Modularno ohišje

Št. artikla: VX 9680608

VX povezovalni sistemi, za namestitev z delnimi vrati in notranjimi pregradami v modularni izvedbi.

Št. artikla:
VX 9680608
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanjost, teksturirana barva
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Zadnja plošča
Kabelske uvodnice
Razred zaščite po IEC 60 529
Up to IP 54, depending on the panels
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
44,7 kg
Bruto teža
49,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
132,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177929593
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX Modular enclosure, WHdepth 600x2000x800 mm, sheet steel
Certifikati
Surface finish
Dokumentacija
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Tehnični listi
Technical details