Modularno ohišje Sistem povezovalnih ohišij VX25

Št. artikla: VX 9680828

VX povezovalni sistemi, za namestitev z delnimi vrati in notranjimi pregradami v modularni izvedbi.

Št. artikla:
VX 9680828
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanjost, teksturirana barva
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Zadnja plošča
Kabelske uvodnice
Razred zaščite po IEC 60 529
Up to IP 54, depending on the panels
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 2.200 mm
Globina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
52,2 kg
Bruto teža
63,5 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
162,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177929586
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX Modular enclosure, WHdepth 800x2200x800 mm, sheet steel
Certifikati
Surface finish
Dokumentacija
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Tehnični listi
Technical details