Sistem povezovalnih ohišij VX25 Razdelilno ohišje

Št. artikla: VX 9666956

VX povezovalni sistemi kot razdelilna ohišja, pripravljena za ISV module.

Št. artikla:
VX 9666956
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha, zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Okvir ohišja
Vrata
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Kabelske uvodnice
Zadnja plošča
Strešna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Število vrat
1
Opomba
Za razdelilna ohišja s širino 600 mm uporabite osnovna ohišja VX.
Za višino podnožja/podstavka 200 mm sta potrebna 2 pakiranja vogalnih kosov podnožja, 100 mm, in 2 pakiranja okrasnih plošč podnožja/podstavka, 100 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Mere
Širina: 850 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
84,2 kg
Bruto teža
85,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
273,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Opis izdelka
VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 850x2000x400 mm, sheet steel, single-door
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
Certifikati
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Tehnični listi
Technical details