Povezovalni sistemi za distribucijo električne energije s tankimi NH ločilniki (ABB ali Jean Müller).
- Št. artikla:
- VX 9680227
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Okvir ohišja: temeljni premaz
Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Plošče z uvodnicami: pocinkano - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Okvir ohišja
Vrata
Strešna plošča
Zadnja plošča
Kabelske uvodnice
Sprednje obrobe
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Stranske plošče predala
Lokacijski okvir za odklopnike z varovalkami (znamke ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Razred zaščite po IEC 60 529
- Up to IP 2X (depending on the panels)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Mere
- Širina: 1.200 mm
Višina: 2.200 mm
Globina: 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 158,95 kg
- Bruto teža
- 176,4 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 391,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177937055
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- VX Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel