Ohišje nadzorne plošče z vrati

Št. artikla: CP 6538000

Command panel housing with door, sheet steel, with aluminium handle strips. Door opening on the front. Protection category IP 55. Cut-out and reinforcement for CP-L support arm system, Ø 130 mm.

Št. artikla:
CP 6538000
Material
Ohišje in vrata: jeklena pločevina
Ročaji: aluminij
Pokrovčki: plastika
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Ročaji: prašno barvano
Barva
Ohišje in vrata: RAL 7035
Ročaji in pokrovčki: RAL 5018
Obseg dobave
Ohišje z izrezom in ojačitvijo za sistem nosilnih rok CP-L, Ø 130 mm
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Vrata s tesnilnim okvirjem
Stranski ročaji in pokrovčki
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 400 mm
Globina: 180 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Opomba
Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
Osnovni material
Aluminium
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,099 kg
Bruto teža
9,578 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177186309
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical Data sheet