Nadzorna plošča na osnovi AE, z ročaji

Št. artikla: CP 6540200

Sheet steel enclosure with triple surface treatment provides optimum protection against corrosion. Aluminium front panel, easily dismantled for machining. Fast and safe servicing access from the front and rear.

Št. artikla:
CP 6540200
Material
Ohišje in vrata: jeklena pločevina
Ročaji: aluminij
Pokrovčki: plastika
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Ročaji: prašno barvano
Barva
Ohišje in vrata: RAL 7035
Ročaji in pokrovčki: RAL 7030
Obseg dobave
Ohišje z izrezom in ojačitvijo za sistem nosilnih rok CP-L, Ø 130 mm
Montažni kotniki, točkovno varjeni na straneh
Sprednja stran z maksimalnim izrezom, prekrita s 3 mm aluminijasto sprednjo ploščo za enostavno obdelavo
Stranski ročaji s pokrovčki
Zadnja vrata z desnim tečajem
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Mere
Širina: 300 mm
Višina: 200 mm
Globina: 155 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Opomba
Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
Osnovni material
Aluminium
Opomba za model št.
Priključek nosilne roke in tečaj vrat na spodnjem delu.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,53 kg
Bruto teža
4,73 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177188495
ECLASS 8.0
27180505
Odobritve
UL
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical Data sheet