Optipanel

Št. artikla: CP 6380510

Aluminijasto ohišje z visoko toplotno prevodnostjo za optimalno pasivno odvajanje toplote. Za manjše nadzorne plošče in sisteme. Super tanka zasnova ne potrebuje veliko več prostora kot sama nameščena oprema.

Št. artikla:
CP 6380510
Zasnova
Priključek nosilne roke Ø 130 mm
Prednosti
Aluminijasto ohišje z visoko toplotno prevodnostjo za optimalno pasivno odvajanje toplote.
Nizka teža v kombinaciji z visoko stabilnostjo
Združljivo z vsemi Rittal sistemi stojal in nosilnih rok
Material
Ohišje: ekstrudiran aluminijast profil
Kotni elementi: tlačno liti cink
Zaščita vogalov: plastika
General colour
Natural anodised
Barva
Ohišje: naravno eloksirano
Vogalni elementi: RAL 7035
Zaščita vogalov: podobno RAL 7024
Obseg dobave
Ohišje z zadnjo ploščo na tečajih
Tesnila
Tesnila in montažni deli za sprednje plošče
Globina namestitve
150 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 65
Za širino sprednje plošče
520 mm
Za prilagoditev višini sprednje plošče
500 mm
Zasnova
Servicing access from the rear
Opomba
Priključek nosilne roke je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
3 mm ključavnice z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 41 mm ključavnice, plastične ročaje in T ročaje tipa C
Pritrditev zadnje plošče na najdaljši strani ohišja
Osnovni material
Aluminium
Zaklepanje
Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10,922 kg
Bruto teža
11,497 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177663183
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Opis izdelka
CP Optipanel, for front panel BH 520x500 mm, installation depth 150 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details