Comfort Panel

Št. artikla: CP 6372552

Aluminijasto ohišje z visoko toplotno prevodnostjo za optimalno pasivno odvajanje toplote. Nizka teža in visoka stabilnost. Razred zaščite IP 65 do IEC 60 529.

Št. artikla:
CP 6372552
Zasnova
Priključek nosilne roke Ø 130 mm
Prednosti
Aluminijasto ohišje z visoko toplotno prevodnostjo za optimalno pasivno odvajanje toplote.
Nizka teža v kombinaciji z visoko stabilnostjo
Združljivo z vsemi Rittal sistemi stojal in nosilnih rok
Material
Ohišje: ekstrudiran aluminijast profil
Kotni elementi: tlačno liti cink
Zaščita vogalov: plastika
General colour
Natural anodised
Barva
Ohišje: naravno eloksirano
Vogalni elementi: RAL 7035
Zaščita vogalov: podobno RAL 7024
Obseg dobave
Ohišje z izrezom za priključek nosilne roke
3 mm ključavnice z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 41 mm ključavnice, plastične ročaje in T ročaje tipa C
Tesnila in montažni deli za sprednje plošče
Zadnja plošča na tečajih, tečaji na najdaljši strani
Mere
Širina: 628,5 mm
Višina: 608,5 mm
Globina: 170 mm
Globina namestitve
152 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Za širino sprednje plošče
520 mm
Za prilagoditev višini sprednje plošče
500 mm
Zasnova
Servicing access from the rear
Opomba
Priključek nosilne roke je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
Osnovni material
Aluminium
Zaklepanje
Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
14,375 kg
Bruto teža
17,375 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177663107
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Opis izdelka
CP Compact Panel, for front panel BH 520x500 mm, installation depth 152 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm, Hinged rear panel with cam
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details