Aluminijasto ohišje z visoko toplotno prevodnostjo za optimalno pasivno odvajanje toplote. Nizka teža in visoka stabilnost. Razred zaščite IP 65 do IEC 60 529.
- Št. artikla:
- CP 6372563
- Zasnova
- Priključek nosilne roke Ø 130 mm
- Prednosti
- Aluminijasto ohišje z visoko toplotno prevodnostjo za optimalno pasivno odvajanje toplote.
- Nizka teža v kombinaciji z visoko stabilnostjo
- Združljivo z vsemi Rittal sistemi stojal in nosilnih rok
- Material
- Ohišje: ekstrudiran aluminijast profil
Kotni elementi: tlačno liti cink
Zaščita vogalov: plastika - General colour
- Natural anodised
- Barva
- Ohišje: naravno eloksirano
Vogalni elementi: RAL 7035
Zaščita vogalov: podobno RAL 7024 - Obseg dobave
- Ohišje z izrezom za priključek nosilne roke
3 mm ključavnice z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 41 mm ključavnice, plastične ročaje in T ročaje tipa C
Tesnila in montažni deli za sprednje plošče
Zadnja plošča pritrjena z vijaki, ohišje s tečaji spredaj s stransko dvojno ključavnico - Mere
- Širina: 628,5 mm
Višina: 708,5 mm
Globina: 209 mm - Globina namestitve
- 191 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Za širino sprednje plošče
- 520 mm
- Za prilagoditev višini sprednje plošče
- 600 mm
- Zasnova
- Servicing access from the rear
- Opomba
- Priključek nosilne roke je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
- Osnovni material
- Aluminium
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Odmična gred v obliki polmeseca
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 18,7 kg
- Bruto teža
- 20,34 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177663145
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis izdelka
- CP Compact Panel, for front panel BH 520x600 mm, installation depth 191 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm, Screw-fastened rear panel
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions