Nadzorne plošče z ročaji

Št. artikla: CP 6320300

Operating housings with modern sheet steel handle strips, with support arm cut-out Ø 130 mm to fit support arm system CP 60 / 120 / 180, service access optionally from the front or rear, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP 55.

Št. artikla:
CP 6320300
Material
Ohišje in vrata: jeklena pločevina
Ročaji: aluminij
Sprednja plošča: aluminij
Pokrovčki: plastika
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Ročaj: naravno eloksirano
Sprednja plošča: naravno eloksirano
Barva
Ohišje in vrata: RAL 7035
Ročaj: naravno eloksirano
Sprednja plošča: naravno eloksirano
Pokrovčki: podobno RAL 7024
Obseg dobave
Ohišje z izrezom in ojačitvijo za priključek nosilne roke Ø 130 mm
Sprednja stran z maksimalnim izrezom, prekrita s 3 mm aluminijasto sprednjo ploščo za enostavno obdelavo
Stranski ročaji in pokrovčki
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Integriran nosilec za notranjo montažo s TS sistemskimi luknjami
Mere
Širina: 380 mm
Višina: 380 mm
Globina: 210 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Zasnova
Servicing access from the rear
Opomba
Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
Opcijsko: priključek nosilne roke Ø 130 mm, predhodno oblikovan izven središča ojačitvene plošče, enostavno izvrtan
Sistemi ključavnic za servisni dostop z zadnje strani: 27 mm ključavnični vložki, tip A, cilindrična ključavnica, plastični ročaji in T ročaji, tip B
Osnovni material
Aluminium
Zaklepanje
Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,041 kg
Bruto teža
9,517 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177693982
ECLASS 8.0
27180505
Opis izdelka
CP Operating housing with handle strips, WHD: 380x380x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the rear
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Tehnični listi
Technical details