- Št. artikla:
- CP 6320400
- Material
- Ohišje in vrata: jeklena pločevina
Ročaji: aluminij
Sprednja plošča: aluminij
Pokrovčki: plastika
- Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Ročaj: naravno eloksirano
Sprednja plošča: naravno eloksirano
- Barva
- Ohišje in vrata: RAL 7035
Ročaj: naravno eloksirano
Sprednja plošča: naravno eloksirano
Pokrovčki: podobno RAL 7024
- Obseg dobave
- Ohišje z izrezom in ojačitvijo za priključek nosilne roke Ø 130 mm
Sprednja stran z maksimalnim izrezom, prekrita s 3 mm aluminijasto sprednjo ploščo za enostavno obdelavo
Stranski ročaji in pokrovčki
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Integriran nosilec za notranjo montažo s TS sistemskimi luknjami
- Mere
- Širina: 500 mm
Višina: 500 mm
Globina: 210 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Zasnova
- Servicing access from the rear
- Opomba
- Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
- Opcijsko: priključek nosilne roke Ø 130 mm, predhodno oblikovan izven središča ojačitvene plošče, enostavno izvrtan
- Sistemi ključavnic za servisni dostop z zadnje strani: 27 mm ključavnični vložki, tip A, cilindrična ključavnica, plastični ročaji in T ročaji, tip B
- Osnovni material
- Aluminium
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 13,537 kg
- Bruto teža
- 14,249 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177693999
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis izdelka
-
CP Operating housing with handle strips, WHD: 500x500x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the rear