Ohišje za namizni TFT zaslon do 24"

Št. artikla: CP 6321000

Integral VESA 75/100 locator. Effective, attractive protection for commercially available desktop TFTs up to 24" in the formats 16:9/16:10. High protection category IP 65.

Št. artikla:
CP 6321000
Zasnova
Nadzorno okno z enoslojnim varnostnim steklom
Material
Ohišje in vrata: jeklena pločevina
Ročaji: aluminij
Pokrovčki: plastika
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo
TFT nosilec: jeklena pločevina
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Ročaj: naravno eloksirano
Barva
Ohišje in vrata: RAL 7035
Ročaj: naravno eloksirano
Pokrovčki: podobno RAL 7024
Obseg dobave
Ohišje z izrezom in ojačitvijo za priključek nosilne roke Ø 130 mm
Nadzorno okno
Nosilec za namizni TFT zaslon z lokatorjem VESA 75/100
Stranski ročaji in pokrovčki
Zadnja vrata z desnim tečajem
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Mere
Širina: 650 mm
Višina: 450 mm
Globina: 155 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 65
Število ključavnic
1
Opomba
Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
Opcijsko: priključek nosilne roke Ø 130 mm, predhodno oblikovan izven središča ojačitvene plošče, enostavno izvrtan
Vložek ključavnice je mogoče zamenjati za 27 mm vložke ključavnic tipa A, cilindrično ključavnico, plastične ročaje in T ročaje tipa B.
Osnovni material
Aluminium
Zaklepanje
Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
16,468 kg
Bruto teža
17,335 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177697324
ECLASS 8.0
27180505
Opis izdelka
CP Operating housing for desktop TFT up to 24", WHD: 650x450x155 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details